??
Výběr CAD modelu
K0659.4110
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0659 - Ovládací kliky s otočnou válcovou rukojetí
Kusovník
K0659.4110
BESTKIPP
Objednací číslo
K0659.4110
MATERIALK
Materiál základní těleso
Ocel
AUSF
Provedení
Vnitřní čtyřhran
AUSF1
Provedení
ohne Querbohrung
GR
Velikost
1
A
Délka
80 mm
D
Šířka
24 mm
D2
Průměr
- mm / inch
H
Délka
85.8 mm
H1
Délka
49.1 mm
H2
Výška
28.5 mm
H3
Výška
13.0 mm
L
Délka
104 mm
L2
Délka
12.7 mm
SW
Vnitřní čtyřhran
10 mm
GEW
Hmotnost cca
0.1134 kg
ZEICHNUNG
Drawing
Zeichnungen
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
39269099
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245101245
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions